Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
- Codice prodotto:
- SV 9673.983
- Descrizione prodotto
- Profilati di montaggio con passo meccanico TS su tre lati. Adatti per la realizzazione di una struttura ausiliaria per la segregazione del vano sbarre
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Lunghezza
- 787,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 650 ‐ = 800
- Confezione
- 12 pz.
- Peso/Conf.
- 4,992 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177576933
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SV Profilati di montaggio 17x17 mm, L: 787,5 mm, per TS