Articolo fuori produzione dal: 30 giu 2024
L'articolo verrà sostituito da:
1562800
- Codice prodotto:
- KL 1562.700
- Descrizione prodotto
- Per realizzare allestimenti anche all'esterno del contenitore. Le viti di fissaggio fanno parte degli accessori della cassetta.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,0 mm
- Superficie
- Zincato
- Adatti per
- Tipo di contenitore: KL
KL-HD
Larghezza: = 200 mm
Altezza: = 200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,48 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177010062
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- KL Piastra Montaggio Zinc.1502