Prodotto non più disponibile dal: 31 ott 2020
L'articolo successivo indicato è idoneo per gli armadi modulari VX, VX SE:
8617610
Piastre di montaggio parziali per serie TS, VX SE
Codice prodotto: TS 8614.060
Per allestimenti interni universali e piani di montaggio supplementari.
- Codice prodotto:
- TS 8614.060
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti interni universali, anche in combinazione con il sistema a chassis e le sbarrette trasversali di montaggio. La sostituzione di eventuali componenti difettosi è facile e veloce. Piani di fissaggio supplementari.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Le piastre di montaggio parziali vengono fissate direttamente a filo del piano di fissaggio interno utilizzando gli accessori inclusi nella fornitura. In questa posizione di montaggio (sia in larghezza che in profondità) le piastre parziali, unitamente al chassis TS 17 x 73 mm e le sbarrette trasversali TS, formano un piano di montaggio per il livello di montaggio interno.
- Dimensioni
- Larghezza: 900 mm
Altezza: 500 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza: = 600 mm
= 1.000 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 10,85 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177212275
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
- TS piastra di montaggio parziale, per TS, SE, L/P Alt.: 900x500 mm
- Documentazione
- Istruzioni