- Codice prodotto:
- CS 9765.191
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento dei piani di montaggio. Le piastre di montaggio sono regolabili in profondità nel reticolo di foratura 25 mm.
- Materiale
- Alluminio, spessore 3 mm
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Nei contenitori larghi 1200 mm è possibile una installazione parziale con una o due piastre di montaggio larghe 600 mm.
- Dimensioni
- Larghezza: 1.099 mm
Altezza: 1.096 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Moduli base CS
Larghezza: = 1.200 mm
Altezza: = 1.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 18 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177233423
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrizione prodotto
-
CS Piastra di Montaggio 1200X1200 mm