Piastre di montaggio parziali per VX, VX SE, PC, IW

Codice prodotto: VX 8617.550

Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre di montaggio parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni

Codice prodotto:
VX 8617.550
Descrizione prodotto
Per l'alloggiamento di componenti aggiuntivi nell'armadio. Le piastre di montaggio parziali possono essere utilizzate in modo estremamente flessibile, fornendo la piattaforma per un'ampia varietà di applicazioni.
Materiale
Lamiera d'acciaio, 2,5 mm
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Per porte larghe
600 mm
Possibili installazioni
L'installazione può essere eseguita sia come superficie di montaggio verticale, sia come piano orizzontale
Il fissaggio avviene direttamente sul telaio dell'armadio
In posizione avanzata, il fissaggio avviene tramite gli elementi a chassis su qualsiasi piano di montaggio dell'armadio
Per l'installazione consecutiva su più piani di montaggio, le piastre di montaggio parziali possono essere incernierate verticalmente tramite il fissaggio a cerniera, per consentire un rapido accesso ai piani retrostanti.
Nel VX SE, nel telaio dell'armadio in combinazione con il profilo adattatore VX
Nota
Per il montaggio nel VX SE, PC, IW è necessario il profilo adattatore VX
Dimensioni
Larghezza: 500 mm
Profondità: 775 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX SE
PC
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
9,84 kg
Codice tariffa doganale
94032080
EAN
4028177919402
ETIM 7.0
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrizione prodotto
VX Piastra di Montaggio Parziale,LXAXP 500X775 mm