Ripiani porta-apparecchi

Ripiani porta-apparecchi per fissaggio da 19"

Ripiani porta-apparecchi per fissaggio da 19".

Ripiani porta-apparecchi per fissaggio da 19"

Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Per il fissaggio tra due piani di fissaggio 19".

Ripiani porta-apparecchi per fissaggio da 19"

Ripiano porta-apparecchi, estraibile per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Per il montaggio tra due piani di fissaggio 19".

Ripiani porta-apparecchi per fissaggio da 19"

Ripiano porta-apparecchi 1 HE, installazione fissa Sistema di foratura da 482,6 mm (19")

Per sistemi da 482,6 mm (19")/535 mm (metrico), una superficie di appoggio ideale per alloggiare componenti elettronici attivi, come modem e mini-hub, nei piani di fissaggio in pollici o metrici, capacità di carico: 10 kg.

Ripiani porta-apparecchi per fissaggio da 19"

Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa

Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa per il fissaggio al sistema di foratura da 19". Capacità di carico: 25 kg.

Ripiani porta-apparecchi per fissaggio da 19"

Ripiano porta apparecchi estraibile, 2 HE per un piano di fissaggio 482,6 mm (19")

Il kit completo comprende la variante preinstallata completa di guide telescopiche, maniglia incassata, flangia di fissaggio e perni di sicurezza.