Articolo fuori produzione dal: 31 ott 2020
Set d'installazione per ripiani porta-apparecchi con profilati da 19" nel TS
Codice prodotto: TS 8800.560
Con struttura 19˝ negli armadi TS, Il montaggio avviene tra i profilati di adattamento anteriori e posteriori o gli elementi adattatori da 482,6 mm (19˝) negli armadi con larghezza 600 mm.
- Codice prodotto:
- TS 8800.560
- Descrizione prodotto
- Il montaggio avviene tra i profilati di adattamento anteriori e posteriori o gli elementi adattatori da 482,6 mm (19") negli armadi con larghezza 600 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Profondità max. ripiani porta-apparecchi = profondità dell’armadio - 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Profondità: 600 mm - Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,837 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177213197
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Set Fissaggio X Cassetto 19" - 600mm