Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2021
- Codice prodotto:
- CM 5001.214
- Descrizione prodotto
- La compensazione del potenziale è garantita dagli elementi di fissaggio e dai punti di messa a terra.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Per garantire una maggiore stabilità e realizzare un ingresso cavi universale, negli armadi larghi 1000 mm, 1200 mm e 1600 mm l'apertura del fondo è suddivisa in più parti.
- È necessario combinare più lamiere di fondo modulari per chiudere completamente il fondo dell'armadio TS IT
- Dimensioni
- Profondità: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TS
CM
TP
Larghezza: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177523180
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- CM Lamiere Di Fondo L 600 Tipo 2
- Documentazione
- Info sheet