Articolo fuori produzione dal: 31 ago 2021
- Codice prodotto:
- TE 7526.760
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Con l'impiego delle lamiere modulari è possibile modificare la configurazione della base del rack TE.
- Applicazioni tipiche
- Per scegliere le lamiere di fondo idonee, considerare quanto segue:
- Larghezza armadio meno 150 mm
- Profondità armadio meno 50 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 450 mm
Profondità: 200 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TE
Larghezza: 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,186 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177196544
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TE lamiere modulari per armadi TE 450X20
- Documentazione
- Info sheet