- Codice prodotto:
- SZ 2573.000
- Descrizione prodotto
- Consente un’agevole e sicura introduzione a tenuta dei cavi tra le lamiere del fondo. Particolarmente indicata per cavi di uguale sezione.
- Materiale
- Poliuretano espanso
Sezione: 30 x 30 mm
- Lunghezza
- 3 m
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55 con montaggio a regola d'arte
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 39199080
- EAN
- 4028177028234
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
SZ Guarnizione di Tenuta, L 3000 mm