Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2021
- Codice prodotto:
- SZ 5001.226
- Descrizione prodotto
- Per un'introduzione sicura dei cavi con guidacavi e bocchettoni per l'ingresso dei connettori. Installabili in alternativa alle lamiere di fondo.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TP: = 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177523302
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- CM Lamiere Di Fondo L 600 Tipo 6