Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
- Codice prodotto:
- SZ 1158.500
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Utilizzate come parti di ricambio delle flange fornite di serie.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Dimensioni
- Larghezza: 220 mm
Profondità: 90 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
- Flangia
- Grandezza: 2
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
- Confezione
- 6 pz.
- Peso/Conf.
- 1,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177224902
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- KL Piastra Flangiata Ral 7035