Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2020
L'articolo verrà sostituito da:
2580100
Moduli ingresso cavi per cornice di tenuta
Codice prodotto: SZ 2400.960
Utilizzati in combinazione con la cornice di tenuta, per la protezione ermetica di cavi. Combinazione possibile tra i moduli ingresso cavi 20 x 20 mm e 40 x 40 mm.
- Codice prodotto:
- SZ 2400.960
- Esecuzione
- Modulo ingresso cavi 40 x 40 mm
- Descrizione prodotto
- Utilizzati in combinazione con la cornice di tenuta, per la protezione ermetica di cavi. Combinazione possibile tra i moduli ingresso cavi 20 x 20 mm e 40 x 40 mm.
- Vantaggi
- Fissaggio sicuro della cornice di tenuta al cavo
- Materiale
- Elemento ingresso cavi: poliammide
Guarnizione: TPE 2 - Nota
- 1 modulo di tenuta 40 x 40 mm ≙ 4 moduli di tenuta 20 x 20 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 64
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 0,21 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177598119
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrizione prodotto
- SZ Moduli ingresso cavi per cornice di tenuta, grandezza: 40x40 mm, cieca