- Codice prodotto:
- SZ 2899.320
- Descrizione prodotto
- Per introdurre il cavo tagliare la foratura a seconda del diametro del cavo.
- Applicazioni tipiche
- Per spessore delle pareti da 1,5 a 4,5 mm
- Materiale
- Boccola/guaina: elastomero termoplastico
- Dimensioni
- Filettatura: M32
- Per spessore parete (max.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con ingresso cavi a regola d'arte
- Per cavi di Ø
- 13 ‐ 26,5 mm
- Confezione
- 25 pz.
- Peso/Conf.
- 0,15 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177389625
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descrizione prodotto
-
SZ Raccordi Graduati per Spessore Pareti da 1,5 a 4,5 mm, per Foratura M32, Spessore Lamiera 13-26,5 mm