Guida in plastica per smistamento cavi
Codice prodotto: DK 7219.035
Per una gestione flessibile del cablaggio, disponibile in due materiali e in tre dimensioni. Da montare sui profilati dei telai girevoli e sulla struttura 482,6 mm (19˝), sui patch-panel, sul Data Rack e su tutti i componenti nel reticolo di fissaggio DIN da 25 mm.
- Codice prodotto:
- DK 7219.035
- Esecuzione
- Poliammide: Possibilità di bloccaggio regolabile in continuo attraverso il sistema di foratura lineare. La guida di smistamento cavi DK 7218.035 è utilizzabile anche su patch-panel da 1 HE.
- Descrizione prodotto
- Pannello guidacavi per una gestione flessibile del cablaggio, disponibile in due materiali e in tre dimensioni. Facile da montare sui profilati dei telai girevoli e sulla struttura 482,6 mm (19") dei ripartitori per trasmissione dati, sui sistemi di elementi longitudinali nei ripartitori FM, su tutti i patch-panel, sul Data Rack e su tutti i componenti nel reticolo DIN da 25 mm.
- Materiale
- Poliammide
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Altezza: 70 mm
Profondità: 105 mm - Adatti per
- Larghezza: 482,6 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 0,38 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177167025
- ETIM 7.0
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Guide Smist.Cavi 105X70