Prodotto non più disponibile dal: 31 ott 2021
- Codice prodotto:
- DK 7241.024
- Descrizione prodotto
- Con fori per allestimenti con giunzioni di fibre ottiche.
- Applicazioni tipiche
- per cassetta di giunzione, regolabile in profondità e Breakout-box per cavi a fibre ottiche 1 HE
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Numero dei fori per connettori
- 24
- Per accoppiamenti fibre ottiche
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Per E-2000 Duplex è disponibile solo la metà del numero dei fori per connettori.
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,263 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177435605
- ETIM 7.0
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrizione prodotto
- DK Patch-Panel 1HE P.Box Di Giunzione