- Codice prodotto:
- DK 7050.200
- Descrizione prodotto
- Per l'alloggiamento di 15 listelli di separazione LSA 2/10, su 2 aste arrotondate (Ø 12 mm). L'unità è integrabile in tutti i piani di fissaggio da 482,6 mm (19"). Nella parte posteriore è incorporata una guida per la raccolta dei cavi.
- Materiale
- Pareti laterali: piastra di alluminio
Flangia in pollici / guida di raccordo: profilo in alluminio estruso - Parti incluse nella fornitura
- Unità portante con aste arrotondate come set di montaggio.
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Altezza: 132,5 mm
Profondità: 180 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177221581
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261