- Codice prodotto:
- DK 7050.035
- Descrizione prodotto
- Per l'alloggiamento di sistemi portanti LSA all'interno del piano di montaggio da 482,6 mm (19").
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Profondità: 98,5 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 1,372 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK SET installazione per LSA 2U