Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
L'articolo verrà sostituito da:
8619500
- Codice prodotto:
- SR 2026.200
- Esecuzione
- Telaio resistente allo svergolamento, con struttura tubolare saldata al profilato portante ripiegato 3 volte.
- Descrizione prodotto
- Idoneo per l'installazione di apparecchiature 19" su tutta l'altezza.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. inserto di chiusura a doppio pettine e accessori di montaggio.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 380 mm - Unità di altezza
- 6 HE
- Adatta per tipo di contenitore
- AE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 4,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177013940
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SR Telaio Girevole 6He