Prodotto non più disponibile dal: 31 gen 2020
L'articolo verrà sostituito da:
8619023
Telaio girevole grande con flangia per armadi TS, VX SE, con larghezza 800 mm
Codice prodotto: SR 2341.235
Per armadi con larghezza di 800 mm, 22 - 45 HE, con flangia, per il montaggio di componenti interni da 482,6 mm (19").
- Codice prodotto:
- SR 2341.235
- Esecuzione
- Piano da 19" laterale
- Descrizione prodotto
- Per l’installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Telaio: zincato
Flangia: verniciata - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. sistema di chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Materiale di fissaggio - Possibili installazioni
- In TS/SE con angolo di apertura di 130° o 180°, a seconda del kit d'installazione scelto
- Indicazioni per il montaggio
- A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis di sistema TS 23 x 73 mm o 17 x 73 mm
- Nota
- per ulteriori opzioni di allestimento vedere "Dettagli tecnici"
- Negli armadi TS, SE a doppia porta con altezza 1800 o 2200 mm, devono essere installati telai di una taglia più piccola a causa dell'ingombro del sistema di chiusura.
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
Larghezza: = 800 mm
Altezza: ≥ 2.000 mm - Unità di altezza
- 40 HE
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 22,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177165205
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SR Telaio girevole, totale, con flangia passacavi, per TS, VX SE, per L: 800 mm, 40 HE, montaggio laterale