- Codice prodotto:
- VX 8619.012
- Esecuzione
- senza flangia
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Telaio: zincato
Flangia: verniciata
- Colore
- Pannello: RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Sistema di chiusura, cerniera a 130°
Materiale di fissaggio al set d'installazione
- Indicazioni per il montaggio
- A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm
- Nota
- Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli
- per ulteriori opzioni di allestimento vedere "Dettagli tecnici"
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
Altezza: ≥ 1.800 mm
- Unità di altezza
- 35 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 12,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177920446
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
VX Telaio Girevole Totale Senza Flangia per L 600 mm 1800mm