Telaio girevole totale per armadi VX con larghezza 600, 800 e 1200 mm

Codice prodotto: VX 8619.024

Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").

Codice prodotto:
VX 8619.024
Esecuzione
Flangia su un solo lato
Descrizione prodotto
Per l'installazione dei componenti interni 482,6 mm (19").
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Telaio: zincato
Flangia: verniciata
Colore
Pannello: RAL 7035
Parti incluse nella fornitura
Sistema di chiusura, cerniera a 130°
Materiale di fissaggio al set d'installazione
Indicazioni per il montaggio
A seconda della situazione di allestimento sono necessari chassis da 23 x 64 mm
Nota
Per bloccare il telaio girevole in posizione aperta è necessario il dispositivo di arresto per telai girevoli
per ulteriori opzioni di allestimento vedere "Dettagli tecnici"
Adatti per
Larghezza: = 800 mm
Altezza: ≥ 2.200 mm
Unità di altezza
44 HE
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
22,5 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177920378
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
VX Telaio Girevole Totale Flangia su un Solo Lato per L 800 mm 2200 mm