- Codice prodotto:
- DK 7063.750
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio diretto al sistema di foratura da 482,6 mm (19") del profilato di fissaggio. Le guide di sostegno vengono estratte in corrispondenza della lunghezza desiderata per poi essere fissate tra il piano di montaggio anteriore e posteriore nel reticolo di fissaggio da 19".
- Vantaggi
- Senza perdita di altezza utile
- Grazie alla minima superficie di appoggio (spessore di soli ca. 0,8 mm), generalmente non si verifica il superamento del reticolo HE, purché i componenti abbiano un'altezza massima di 43,5 mm. E' quindi possibile posizionare anche più apparecchi uno sopra l'altro senza decentramento.
- Applicazioni tipiche
- Per il montaggio sul piano di montaggio anteriore
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Per il fissaggio tra i livelli di montaggio da 19" anteriori e posteriori
- Capacità di carico
- 20 kg carico statico
- Nota
- Superficie di appoggio effettiva per ciascun lato 30 mm
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 30 mm
- Distanza tra i piani
- 390 ‐ 550 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 1,98 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177625440
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
DK guide di sost. 19" reg. profondità-2PZ 390-550MM PER TS-IT TE