Prodotto non più disponibile dal: 30 giu 2022
Prodotto alternativo consigliato:
5501430
- Codice prodotto:
- DK 7963.510
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio tra il piano di fissaggio anteriore e posteriore da 19". Con l’ausilio delle guide di sostegno è possibile installare nell’armadio componenti pesanti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between mounting levels
- 595 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 85 mm
Profondità: 524 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TE 8000
- Dimensioni di montaggio
- Installation depth for components: 482,6 mm
Larghezza di montaggio per componenti: 19" - Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 2,814 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177443952
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK GUIDA DI SOSTEGNO PER TE8000 L=524 mm