Articolo fuori produzione dal: 20 gen 2021
L'articolo verrà sostituito da:
5302001
- Codice prodotto:
- DK 5501.865
- Descrizione prodotto
- Con listello a spazzola perimetrale per una compartimentazione senza interferenze con sistemi a chassis installati sul piano di montaggio esterno.
- Applicazioni tipiche
- Per separare le zone calde e fredde all'interno dell'armadio con compartimentazione del corridoio o impiego di un sistema LCP.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Pannello cieco: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB - Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 2 flange verticali
2 flange orizzontali
4 listelli a spazzola
Materiale di fissaggio
1 pannello cieco, 3 HE - Indicazioni per il montaggio
- Per separare le zone, le flange verticali dotate di listelli a spazzola possono essere montate su entrambi i profilati anteriori e posteriori da 19".
- Adatti per
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 6 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177679214
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrizione prodotto
- TS It Deflettore Lxa 800X1200 Ral9005
- Documentazione
- Info sheet