Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2017
Segnalatore ottico LED ad intermittenza per lampade di segnalazione modulari
Codice prodotto: SZ 2370.590
Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata, numero di segnalatori componibili = 5 elementi, uguale tensione.
- Codice prodotto:
- SZ 2370.590
- Esecuzione
- Segnalatore ottico LED ad intermittenza
- Descrizione prodotto
- Con emissione di segnale a 360° grazie alla tecnica a prismi ottimizzata. Numero segnalatori componibili = 5 elementi, in corrente continua.
- Vantaggi
- Montaggio e connessioni facili da realizzare grazie all'innesto a baionetta.
- E' possibile combinare tra loro fino a 5 elementi.
- Elementi disponibili in diversi colori e tensioni.
- Segnalatore ottico con luce ad intermittenza e a flash, incl. lampada.
- Funzionamento
- È possibile effettuare l'allestimento modulare con elementi di collegamento, ottici, acustici, lampade a incandescenza e pannello indicatore
- Materiale
- Contenitore in poliammide
Custodia: policarbonato trasparente - Colore
- Blu
- Diametro
- 70 mm
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 2500 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 250 V AC
- Dimensioni
- Altezza: 56 mm
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 54, se sono montati la copertura superiore o il segnalatore acustico
- Tensione nominale di esercizio
- 230 V
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,08 kg
- Codice tariffa doganale
- 94054990
- EAN
- 4028177656543
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Descrizione prodotto
- SZ Blinklichtelement Inkl. Led Lampe,