Listello decorativo in alluminio TP

Codice prodotto: TP 6731.120

Impedisce che gli schemi elettrici o altri documenti scivolino dal piano di lavoro.

Codice prodotto:
TP 6731.120
Descrizione prodotto
Per il montaggio su leggii e alzate TP e nei pulpiti compatti.
Applicazioni tipiche
Sistema TopPult TP
Pulpiti compatti TP
Installabile su tutti gli armadi/coperchi con bordo smussato alto 20 mm (spessore lamiera max. 2 mm)
Materiale
Profilo in alluminio estruso
Tappi di copertura: plastica
Superficie
Profilo in alluminio estruso: anodizzato naturale
Colore
Tappi di copertura: RAL 7035
Lunghezza
1.750 mm
Possibili installazioni
Facilmente prolungabili per altre dimensioni
3 x larghezza 600 mm
2 x larghezza 800 mm
1 x larghezza 1000 mm + 1 x larghezza 600 mm
1 x larghezza 1200 mm
1 x larghezza 1600 mm
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,8 kg
Codice tariffa doganale
76169990
EAN
4028177662513
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TP Listello In Alluminio, Lungh 1750 mm
Documentazione
Info sheet