- Codice prodotto:
- CP 6028.014
- Esecuzione
- Con perni filettati M5
- Materiale
- Alluminio, spessore 3 mm
- Superficie
- Anodizzato naturale
- Nota
- I set di fissaggio sono forniti a corredo dei contenitori standard con larghezza 520 mm.
- Dimensioni
- Larghezza: 520 mm
Altezza: 400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,62 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177663299
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrizione prodotto
- CP Pannello Frontale Alluminio 520X400