- Codice prodotto:
- CP 6028.500
- Materiale
- Alluminio, spessore 3 mm
- Superficie
- Anodizzato naturale
- Adatto per nr. d'ord.
- 6340.000
- Dimensioni
- Larghezza: 178 mm
Altezza: 200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,44 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177382732
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrizione prodotto
- CP Piastra Frontale