- Codice prodotto:
- CP 6053.210
- Esecuzione
- Per tenditore a vite
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione di pannelli frontali in alluminio, pannelli operatore e tastiere
- Parti incluse nella fornitura
- Conf. = 4 piastrine a pressione, 4 strisce di fissaggio.
- Nota
- L'installazione dei pannelli di comando TP 277 6", OP 277 6", Touch MP 277 10", Touch MP 377 12", Touch MP 377 15" è possibile tramite la piastra di adattamento (disponibile su richiesta).
- Direct Integration
- Siemens Sinumerik: OP 010, OP 010C, OP 012, OP 015, MCP 483, PP 012, Querty 19", KB 483C, TP 015A
- Siemens Simatic: Panel PC 477, 577, 677, 677B: Touch 12,1", touch 15,1", tasti 12,1", tasti 15,1", touch 19" (sono necessarie 2 confezioni)
- Flat Panel 12", 15", 17", 19" (sono necessarie 2 confezioni)
- Pro Face Industrie PC: ALP 3600, ALP 3700, ALP 3900
- Informazioni sul nr. d'ord.
- L'installazione del set di fissaggio è possibile solo in senso verticale.
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 0,068 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177416413
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
CP Set di Fissaggio Pannelli Operatori Siemens