- Codice prodotto:
- CP 6505.200
- Descrizione prodotto
- Per chiudere una feritoia del contenitore per un attacco al braccio portante inutilizzato
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7024
- Parti incluse nella fornitura
- Guarnizione e materiale di fissaggio inclusi.
- Adatto per attacco braccio portante
- rettangolare 90 x 71 mm
- Nota
- Se nei contenitori Comfort-Panel, Optipanel e Compact-Panel sono già presenti 2 feritoie per il braccio portante, viene fornita a corredo una piastra di copertura.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,12 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177389823
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrizione prodotto
- CP Piastra Copertura Vern 90X71