- Numero d'ordine:
- SZ 2482.210
- Esecuzione
- Presa USB 2.0 a pannello tipo A su connettore tipo A
- Descrizione prodotto
- Per estendere all'esterno le interfacce, ad esempio di pc industriali e switch, montate all'interno dei contenitori. La presa a pannello richiede tanto spazio quanto ne occupa un comune pulsante.
- Vantaggi
- Facilità di accesso per le operazioni di manutenzione
- Il grado di protezione del contenitore è mantenuto
- Il controdado incide automaticamente la vernice così da generare una connessione conduttiva
- Tappo di protezione imperdibile
- Materiale
- Contenitore: in ottone
Coperchio: Alluminio
Guarnizione: poliammide
- Superficie
- Contenitore: nichelato
Coperchio: anodizzato
- Lunghezza
- 0,5 m
- Dimensioni
- Lunghezza: 0,5 m
- Per spessore parete (max.)
- 1 ‐ 6 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 66/67 con tappo di protezione chiuso
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,08 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177516311
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Descrizione prodotto
-
SZ Presa Usb da Pannello IP67