- Codice prodotto:
- SZ 2482.500
- Esecuzione
- Sportelli di copertura per interfaccia 2 x SUB-D9 (presa/spina)
- Descrizione prodotto
- Inserto per modulo per interfaccia adatto per l'installazione in un telaio di montaggio.
- Funzionamento
- Inseribile in un telaio di montaggio, singolo o doppio.
- Materiale
- Plastica , PBTP, materiale di base secondo UL 94-V0
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177490734
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
SZ 2 Prese SEriali 9 Poli