- Codice prodotto:
- SZ 2482.600
- Esecuzione
- Morsetti di connessione max. 2 x 2,5 mm², attacco posteriore
- Descrizione prodotto
- Secondo la norma EN 60 204-1 in un armadio di comando tutti i circuiti con corrente nominale ≤ 20 A che alimentano prese all'interno o all'esterno del quadro bordo macchina devono essere protette da un interruttore differenziale con valore della corrente differenziale ≤ 30 mA. Predisposizione per l'installazione di interruttori magnetotermici/differenziali bipolari standard.
- Vantaggi
- Protezione dalle correnti di guasto e dal sovraccarico
- Protezione conforme alle norme secondo EN 60 204
- L'interruttore differenziale può essere resettato senza aprire l'armadio
- Il meccanismo a molla solleva il coperchio sbloccato di 30°. In questo modo è impossibile dimenticarsi di chiudere il coperchio.
- Applicazioni tipiche
- Interfaccia di programmazione
- Punto di accesso per la manutenzione delle reti
- Per la connessione temporanea di dispositivi elettrici
- Per la connessione rapida alle strutture di rete esistenti
- Per la programmazione e la manutenzione dei componenti integrati
- Funzionamento
- La chiusura a scatto garantisce una tenuta sicura. Se necessario la chiusura può essere bloccata.
- Materiale
- Telaio di montaggio: Plastica PBT (nero)
Copertura in plastica: policarbonato (semitrasparente)
- Parti incluse nella fornitura
- Copertura per modulo di interfaccia, completa, costituita da telaio in plastica, spina (VDE), RJ 45 (presa/presa, Cat 5e) e feritoia per interruttore differenziale
Con fori pretranciati per USB A (presa/presa)
Doppio pettine da 3 mm con manopola inseribile
- Feritoia di montaggio
- Larghezza feritoia: 117 mm
Altezza foratura: 91 mm
- Nota
- La copertura per il modulo di interfaccia è utilizzabile solo con interruttore differenziale installato
- Dimensioni
- Larghezza: 131 mm
Altezza: 127 mm
- Tensione nominale di esercizio
- 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Corrente nominale di esercizio 230 V, 50 Hz
- 10 ‐ 16 A
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 65
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,58 kg
- Codice tariffa doganale
- 85366990
- EAN
- 4028177803732
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
-
SZ Modulo Interfaccia Interr. Diff