- Codice prodotto:
- DK 7507.740
- Descrizione prodotto
- Per l'avvitamento nel fondo del contenitore. Passo 17, filettatura di fissaggio ad esagono interno 30.
- Applicazioni tipiche
- Contenitori da tavolo e da rack/instrument case
- Contenitori fissi a pavimento
- Funzionamento
- Per l'avvitamento nel fondo del contenitore
- Materiale
- Base: plastica
- Colore
- Base: RAL 9005
- Levelling low
- 30 mm
- Adjustment tool
- Chiave a brugola SW 17
- Capacità di carico (statico) massima per componente
- 5.500 N
- Dimensioni
- Filettatura: M10
Lunghezza filettatura: 20 mm
- Altezza di compensazione regolabile
- 10 ‐ 20 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 0,132 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177552678
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
Piedini Di Livellamento, 4 Pz