- Codice prodotto:
- VX 5301.325
- Descrizione prodotto
- Il dispositivo antiribaltamento opzionale per VX IT può essere installato in qualsiasi momento sul luogo di installazione. Con la porta anteriore aperta, esso viene agganciato a scatto sui profili verticali del telaio dell'armadio e regolato in funzione dell'altezza dell'armadio. Esso aumenta la base di appoggio dell'armadio riducendone il momento ribaltante quando i componenti interni vengono estratti dall'armadio o sono sporgenti. Alternativa mobile quando gli armadi non possono essere avvitati al pavimento o fissati ad una batteria di armadi. Completata l'installazione, il dispositivo antiribaltamento può essere facilmente rimosso. Il dispositivo antiribaltamento può essere applicato al telaio dell'armadio senza basamento o in combinazione con i piedini di livellamento o con uno zoccolo alto fino a 200 mm. La vernice con colore segnaletico riduce il rischio di inciampare durante l'uso.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio verniciata RAL 3001 (Rosso segnale)
- Parti incluse nella fornitura
- 2 piedini di livellamento antiribaltamento regolabili in altezza, con montaggio rapido senza attrezzi
- Capacità di carico
- Peso max.: 200 kg, baricentro 250 mm davanti al frontale del contenitore
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 6,44 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177952461
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
VX IT staffe antirabaltamento