- Codice prodotto:
- VX 8001.241
- Descrizione prodotto
- Per compensare le irregolarità nel fondo.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 690 mm
Profondità: 115 mm - Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,16 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177948822
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Flangia Scorrevole LXAXP 800X115 mm