- Codice prodotto:
- VX 8001.243
- Descrizione prodotto
- Per compensare le irregolarità nel fondo.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Solo per metà armadio
- Dimensioni
- Larghezza: 540 mm
Profondità: 115 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,92 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177950368
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
VX Flangia Scorrevole Lxaxp1200X115 mm