- Codice prodotto:
- VX 5301.344
- Descrizione prodotto
- Set di lamiere di fondo in più parti composto da moduli del fondo ciechi e inserto scorrevole per l'entrata dei cavi. Il modulo lamiera di fondo chiuso, profondo 237,5 mm, può essere sostituito opzionalmente con le varianti per ingresso cavi.
- Vantaggi
- La sequenza dei singoli moduli è liberamente configurabile
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Set lamiera di fondo
Nastro di tenuta
Materiale di fissaggio
2 moduli lamiere di fondo, senza fori di aerazione, profondità: 237,5 mm
1 lamiera di fondo, cieca, profondità: 275 mm
1 lamiera scorrevole, profondità: 115 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 1.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 7,96 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177950962
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
VX IT KIT flange di fondo 800x1000