- Codice prodotto:
- CM 6730.130
- Descrizione prodotto
- Per coprire tutta l'apertura del tetto quando il basamento è utilizzato stand-alone.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 24,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TP basamenti
Larghezza: = 1.600 mm
Profondità: = 500 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 13 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177554429
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
TP Coperchio di chiusura, per TP, per LxP: 1600x500 mm