- Codice prodotto:
- DK 7825.361
- Descrizione prodotto
- Per l'ingresso cavi facile, a tenuta.
- Materiale
- Lamiera modulare: Lamiera d’acciaio
Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni - Superficie
- Zincato
- Nota
- È necessario combinare più lamiere di fondo modulari per chiudere completamente il fondo dell'armadio TS IT
- Dimensioni
- Profondità: 237,5 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
TS
VX SE
TX CableNet
Larghezza: 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 1,292 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177233331
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK modulo lamiera di fondo, per passaggio dei cavi con spazzole, profondità: 237,5 mm, per larghezza armadio: 600 mm, per TS, TS IT, SE, TX CableNet, lamiera d'acciaio, zincata
Fondo modulare per passaggio dei cavi per TS IT, TS, SE, TX CableNet
Codice prodotto: DK 7825.361
Moduli lamiera di fondo per l'ingresso cavi in armadi TS, TS-IT, SE da utilizzare nel telaio di fondo degli armadi di rete. Da utilizzare in sostituzione di una lamiera di fondo esistente di uguale profondità.