- Codice prodotto:
- SZ 2500.711
- Descrizione prodotto
- In combinazione con il sistema di lampade a LED, la scatola multipresa crea soluzioni flessibili per l'utilizzo in tutto il mondo.
- Vantaggi
- Stessi accessori di alimentazione per corpi illuminanti LED
- Collegabile in cascata con sistema di lampade a LED
- Possibilità di installazione variabile nell'intero armadio e sul telaio della porta
- Posizionamento ergonomico della presa di servizio modulare sulle superfici
- Nessuna necessità di cablaggio aggiuntivo grazie alla semplice tecnica di collegamento e all'integrazione nel circuito del sistema di lampade a LED
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibilità di collegamento
- Alimentazione, 3 poli
- Cablaggio passante, 3 poli
- Classe di isolamento
- II (doppio isolamento)
- Nota
- A seconda dell'applicazione, è necessario un cablaggio passante o un'alimentazione a 3 poli
- Dimensioni
- Larghezza: 163 mm
Altezza: 68 mm
Profondità: 43,5 mm
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...55 °C
- Prese di alimentazione
- GB (tipo G, BS 1363)
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,281 kg
- Codice tariffa doganale
- 85369095
- EAN
- 4028177956889
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrizione prodotto
-
SZ Presa di SErvizio Modulare per Sistema a Lampade LED, Standard Uk