Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2019
Prestare attenzione alla versione modificata del prodotto alternativo consigliato::
PRO64749
- Codice prodotto:
- SZ 4140.010
- Vantaggi
- Più sottile: altezza e profondità ridotte di ca. il 50% e il 75% di volume in meno rispetto alle lampade tradizionali
- Più veloce: fissaggio rapido e universale al sistema di foratura TS mediante clip, viti o magneti (opzionali). Montaggio delle lampade mediantesemplice inserimento a lato o sul retro
- Possibilità di collegare un interruttore di posizione della porta tramite un connettore bipolare
- Copertura del corpo illuminante trasparente con scanalature interne
- Colore
- Similare RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Lampada compatta con set di fissaggio (clip e viti)
Tipo lampada
Copertura del corpo illuminante
Cavo di allacciamento
Materiale di fissaggio - Potenza nominale assorbita
- 8 W
- Lunghezza cavo di connessione
- 3 m
- Mounting distance screws
- 475 mm
- Ballast
- Alimentatore EVG
- Possibilità di collegamento
- Cavo integrato, sfioccato
- Interruttore di posizione della porta
- Tipo lampada
- Lampada fluorescente T5
- Classe di isolamento
- II (doppio isolamento)
- Interruttore (tipo)
- integrato on/off/ modalità interruttore di posizione porta
- Cable deflection via rear possible
- Sì
- Light cover
- Sì
- Tipo di montaggio corpo illuminante
- Fissaggio a vite
- Fissaggio a clip
- Fissaggio a magnete (opzionale)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- 500 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 500 V DC/1s
- Mounting distance clip/magnet
- 400 mm
- Possibili installazioni
- Profilato orizzontale dal telaio del tetto TS: montaggio diretto
- Profilato verticale TS, SE: montaggio diretto
- Profilati SE davanti e dietro il telaio del tetto: montaggio diretto
- Profilati SE a lato del telaio del tetto: montaggio diretto
- AE, CM, TP: con kit di fissaggio magnetico
- AE: con guida per allestimento interno
- Nota
- Possibilità di collegare un interruttore di posizione della porta tramite un connettore bipolare
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Possibile regolazione cavi sul retro
- Dimensioni
- Larghezza: 455 mm
Altezza: 59 mm
Profondità: 24 mm - Range temperatura di esercizio
- -15 °C...45 °C
- OUT_RATED_CURRENT_110_60
- 0,083 ‐ 0,149 A
- Corrente nominale di esercizio
- 0,045 ‐ 0,088 A
- Range di temperatura stoccaggio
- -20 °C...70 °C
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94054990
- EAN
- 4028177522725
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrizione prodotto
- SZ Lampada Compatta 8W / 100 - 240V
- Documentazione
- Istruzioni