- Codice prodotto:
- SZ 4140.820
- Vantaggi
- Massima compatibilità EMC
- Sicuro grazie all’utilizzo di bassa tensione di alimentazione.
- Risparmio energetico garantito
- Bassa manutenzione, grazie all'impiego di LED
- Possibile collegamento ad un interruttore di posizione della porta
- Funzionamento
- Cablaggio passante integrato.
- Opzioni di fissaggio universali.
- Fascio luminoso orientabile
- Materiale
- Corpo illuminante: alluminio estruso
Copertura lampada: policarbonato (privo di alogeni)
Terminali lampada: PC-ABS
- Colore
- Similare RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Corpo illuminante a LED compatto
Tipo lampada
Copertura del corpo illuminante
Materiale di fissaggio
- Mounting distance screws
- 350 mm
- Possibilità di collegamento
- Alimentazione tramite connettore
- Interruttore di posizione della porta
- Cablaggio passante (collegamento di più corpi illuminanti)
- Tipo lampada
- LED, bianco
- Classe di isolamento
- III (SELV)
- Interruttore (tipo)
- integrato on/off/ modalità interruttore di posizione porta
- Light cover
- Sì
- Tipo di montaggio corpo illuminante
- Fissaggio a vite
- Fissaggio a clip
- Fissaggio a magnete (opzionale)
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- a seconda dell'alimentatore utilizzato
- Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase
- a seconda dell'alimentatore utilizzato
- Tensione nominale di isolamento
- a seconda dell'alimentatore utilizzato
- Rated current max DC note
- Per il montaggio in serie delle lampade la corrente nominale max. è di 2 Ampere
- in CC
- 0,08 A
- Number of LEDs
- 20
- Mounting distance clip/magnet
- 275 mm
- Possibili installazioni
- Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
- Tramite kit di fissaggio magnetico
- AE: con guida per allestimento interno
- Nota
- L'impiego è previsto solo negli armadi e nei contenitori chiusi.
- Se si utilizzano alimentatori non forniti da Rittal, si deve prestare attenzione affinché essi siano certificati per il loro uso di destinazione.
- Per il montaggio in serie delle lampade la corrente nominale max. è di 2 Ampere
- Light cone adjustment
- Sì
- Dimensioni
- Larghezza: 330 mm
Altezza: 32,8 mm
Profondità: 20,64 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 94054990
- EAN
- 4028177630130
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrizione prodotto
-
SZ Lampada a 20 LED