- Codice prodotto:
- SZ 2500.211
- Esecuzione
- con presa di alimentazione
- Vantaggi
- Illuminazione ottimale dell'intero armadio
- Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta)
- Esecuzione adatta a qualsiasi applicazione
- Esecuzione
- Presa di alimentazione
- Connettore ruotabile di 90°
- Regolazione della distribuzione del fascio luminoso
- Materiale
- Corpo illuminante: alluminio estruso
Copertura lampada: policarbonato
Terminali lampada: PC-ABS
- Colore
- Contenitore: RAL 7016
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Potenza nominale assorbita
- 11 W
- Possibilità di collegamento
- Alimentazione, 3 poli
- Cablaggio passante, 3 poli
- Interruttore di posizione della porta
- Overvoltage category
- II
- Classe di isolamento
- II (doppio isolamento)
- Tipo di montaggio corpo illuminante
- Fissaggio a vite
- Fissaggio a clip
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V AC
- Tensione nominale di isolamento
- 300 V AC
- Possibili installazioni
- Direttamente al profilato dell'armadio con reticolo di fissaggio da 25 mm
- Flusso luminoso
- 900 lm
- Colore luce
- 4000 K (bianco neutro)
- Nota
- Gli accessori di connessione vanno ordinati separatamente
- Dimensioni
- Larghezza: 437 mm
Altezza: 80 mm
Profondità: 44 mm
- Range temperatura di esercizio
- -20 °C...55 °C
- Prese di alimentazione
- GB (tipo G, BS 1363)
- Tensione nominale di esercizio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Variante presa
- GB (tipo G, BS 1363)
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 0,614 kg
- Codice tariffa doganale
- 94054990
- EAN
- 4028177811355
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrizione prodotto
-
SZ Lampada LED 11Wpresa/Spina (Tipo) Gb (Type Bs 1363)