Serratura a codice numerico per CMC III

Codice prodotto: DK 7030.220

Dispositivi di lettura, per l'apertura delle porte mediante transponder o codice numerico.

Codice prodotto:
DK 7030.220
Esecuzione
Serratura a codice numerico
Vantaggi
Facile connessione e individuazione automatica per plug&play
Indicatore di stato tramite LED integrato
Applicazioni tipiche
Da installare nelle porte degli armadi o accanto ad una porta del locale tecnico.
Funzionamento
L'autorizzazione alla chiusura/apertura della porta avviene in seguito all'autentificazione dell'utente.
Le autorizzazioni utente possono essere impostate con il software della Processing Unit del CMC III o dell'interfaccia IoT
L’alimentazione di corrente è fornita dalla connessione della Unità di Accesso CMC III con CAN-Bus.
Materiale
Plastica
Colore
Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Serratura a codice numerico
Cavo di connessione
Istruzioni d'uso
Porta Design TS 8 con compensazione estetica
Materiale di montaggio
Numero di utenze per ogni interfaccia IoT (max.)
16
Numero di utenze PU compact (max.)
2
Numero di utenze PU (max.)
16
Nota
Max. 5 utenze per PU con alimentatori via PoE
Range temperatura di esercizio
0 °C...55 °C
Confezione
1 pz.
Peso/Conf.
0,282 kg
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177659575
ETIM 7.0
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CM C III Zahlencodeschloss
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Documentazione
Istruzioni
Quick guide
Fogli di dati
Graphics