CMC III Processing Unit

Codice prodotto: DK 7030.022

La CMC III Processing Unit 19" Edition è il cuore del sistema di controllo CMC III. Si possono collegare fino a 16 sensori esterni / unità di collegamento CAN bus. L'unità può essere collegata alla rete dati tramite Ethernet, è configurabile tramite web/USB, può inviare allarmi tramite un server di posta elettronica ed è collegabile al sistema di gestione di rete aziendale tramite protocollo SNMP.

Codice prodotto:
DK 7030.022
Esecuzione
Variante 19"
Vantaggi
Elevata disponibilità grazie al sistema di alimentazione ridondante
Costi ottimizzati grazie all'utilizzo razionale dello spazio e alla tecnica di connessione innovativa.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio degli armadi per IT, impiantistica industriale e controllo degli edifici.
Funzionamento
Unità di controllo per sistema CMC III
Connessione diretta dell'apparecchio via SNMP tramite Ethernet
Raccoglie i dati di misura e allerta i sistemi di gestione di rete o le centrali di controllo in caso di superamento dei valori di soglia.
Esecuzione
Segnalatore acustico piezoelettrico per informazioni acustiche
Funzione Tempo con orologio in tempo reale con NTP
Materiale
Plastica
Profilo in alluminio estruso, anodizzato nero
Superficie
Frontale: metallizzato
Contenitore: bucciato
Colore
Contenitore: RAL 7035
Frontale: RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Unità di processo CMC III
Sistema base
Display integrato
Incluso il materiale di fissaggio per l'installazione su superfici
Interfacce sistema BUS
RJ45 CAN Bus
Uscita allarme acustico
Morsetto fino a 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
Pagina Web per dispositivi mobili
Per Android e Windows Phone
Interfaccia di rete
Ethernet secondo IEEE 802.3 tramite 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
Interface UPS
PoE (Power over Ethernet)
Serial interface
RJ12
Interface streaming
Telecamera di rete Axis con VAPIX® Versione 3
Numero di sensori (max.)
16
Nota
Per una maggiore sicurezza di rete è possibile una disattivazione dei protocolli non crittografati
Indicatori LED (pannello posteriore)
Stato di rete
Indicatori LED sul frontale
Stato
Protocolli
TCP/IPv4
TCP/IPv6
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
Telnet
SSH
FTP
SFTP con SSL
HTTP
HTTPS con SSL
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Radius
OPC-UA
Modbus/TCP
RS-232
Dimensioni
Larghezza: 450 mm
Altezza: 44 mm
Profondità: 144 mm
Range temperatura di esercizio
0 °C...45 °C
Umidità dell'aria (senza condensa)
5...95 %
Confezione
1 pz.
Codice tariffa doganale
85311095
EAN
4028177980532
ETIM 8
EC002627
ETIM 7.0
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descrizione prodotto
CMC III Processing Unit 19" Edition
Documentazione
White Paper
Fogli di dati
Catalogo tecnico
Visio Shapes
Software
Software
Tool di selezione