L'articolo verrà sostituito da: 4055921
- Codice prodotto:
- AS 4050.107
- Esecuzione
- Lavorazione contenitori non smontabili
Lavorazione parti piane
Pressore di bloccaggio brevettato con sistema integrato di aspirazione dei trucioli
Mandrino ad alte prestazioni con lubrorefrigerazione a quantità minima
Verifica automatica degli utensili
Utensili DIN
Dispositivo di serraggio pneumatico - Descrizione prodotto
- Perforex BC 1007 HS viene utilizzato per la modifica di tutti gli armadi per quadri elettrici standard: dai piccoli contenitori agli armadi di grandi dimensioni. Questo centro di foratura e fresatura offre la massima flessibilità di configurazione custom tra le macchine della serie Perforex BC.
- Vantaggi
- Return on Investment (ROI) in tempi brevi e una competitività decisamente superiore
- Lead-time brevi con mantenimento di elevati livelli di qualità nel processo di lavorazione
- Lavorazioni rapide, precise e affidabili
- Facile programmazione in fabbrica e a distanza dei lavori
- Software di rete con accesso al database centrale
- I job programmati in fabbrica sono disponibili immediatamente nella macchina e possono essere riutilizzati
- Elevata stabilità grazie al telaio della macchina completamente saldato
- Parti incluse nella fornitura
- Il Perforex BC è configurato secondo le specifiche progettuali
- Materiale lavorabile
- Alluminio
- Acciaio
- Acciaio inox
- Plastica
- Rame
- Opzione macchina
- Prolunga per regolazione profondità 4050.022
- Motore regolazione profondità 4050.020
- Comando della macchina
- Programmazione in fabbrica
- Comando CNC a 4 assi
- Rittal Optipanel con monitor 24"
- Sicurezza
- Griglia di protezione con protezione ottica
- Barriera di protezione posteriore
- Interfacce
- Collegamento con diversi sistemi CAD
- Acquisizione di formati DXF
- EPLAN Pro Panel e interfaccia software Eplan
- Rittal Configuration System
- Nota
- Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 4.250 mm
Altezza: 2.410 mm
Profondità: 3.490 mm - Attacco aria compressa
- 6 bar
- Numero di posti utensile
- 21
- Tool holder (Pick-up-System)
- Sì
- Tensione di comando (DC)
- 24 V
- Corrente nominale max.
- 32 A
- Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Larghezza: 1.200 mm
Altezza: 1.600 mm - Superficie di appoggio
- Larghezza: 4.250 mm
Altezza: 2.410 mm
Profondità: 3.490 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2.300 kg
- Codice tariffa doganale
- 84571090
- EAN
- 4028177804531
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrizione prodotto
- BC 1007 Hs Macchina Perforex