L'articolo verrà sostituito da: 4055926
- Codice prodotto:
- AS 4050.108
- Esecuzione
- Motore regolazione profondità 2200 mm
Lavorazione contenitori non smontabili
Lavorazione parti piane
Doppia porta
Pressore di bloccaggio brevettato con sistema integrato di aspirazione dei trucioli
Mandrino ad alte prestazioni con lubrorefrigerazione a quantità minima
Verifica automatica degli utensili
Utensili DIN
Dispositivo di serraggio pneumatico - Descrizione prodotto
- Il centro di foratura-fresatura Perforex BC 1008 HS è ideale per la lavorazione di armadi non smontabili o monoblocco. Le due porte basculanti nella zona di lavorazione facilitano il serraggio di contenitori con dimensioni fino a 2300 x 1600 mm (L x A).
- Vantaggi
- Return on Investment (ROI) in tempi brevi e una competitività decisamente superiore
- Lead-time brevi con mantenimento di elevati livelli di qualità nel processo di lavorazione
- Lavorazioni rapide, precise e affidabili
- Facile programmazione in fabbrica e a distanza dei lavori
- Software di rete con accesso al database centrale
- I job programmati in fabbrica sono disponibili immediatamente nella macchina e possono essere riutilizzati
- Parti incluse nella fornitura
- Il Perforex BC è configurato secondo le specifiche progettuali
- Materiale lavorabile
- Alluminio
- Acciaio
- Acciaio inox
- Plastica
- Rame
- Opzione macchina
- Estensione altezza di serraggio 4050.035
- Comando della macchina
- Programmazione in fabbrica
- Comando CNC a 4 assi
- Rittal Optipanel con monitor 24"
- Sicurezza
- Griglia di protezione con protezione ottica
- Barriera di protezione posteriore
- Interfacce
- Collegamento con diversi sistemi CAD
- Acquisizione di formati DXF
- EPLAN Pro Panel e interfaccia software Eplan
- Rittal Configuration System
- Nota
- Rittal si riserva di apportare eventuali modifiche tecniche
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 4.600 mm
Altezza: 2.410 mm
Profondità: 4.600 mm - Attacco aria compressa
- 6 bar
- Numero di posti utensile
- 20
- Tool holder (Pick-up-System)
- Sì
- Tensione di comando (DC)
- 24 V
- Corrente nominale max.
- 32 A
- Tensione nominale di esercizio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Larghezza: 2.300 mm
Altezza: 1.600 mm - Superficie di appoggio
- Larghezza: 4.600 mm
Altezza: 2.410 mm
Profondità: 4.600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2.700 kg
- Codice tariffa doganale
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrizione prodotto
- BC 1008 Hs Macchina Perforex