- Codice prodotto:
- AS 4050.318
- Esecuzione
- Magazzino utensili a boro macchina con max. 6 magazzini
Porta utensile
Unità di azionamento supplementare
- Descrizione prodotto
- Opzione maschiatura per forature filettate con il centro laser Perforex LC.
- Vantaggi
- Possibile lavorazione di progetti con fori filettati
- Conversione rapida e automatica della funzione laser alla funzione di maschiatura aggiungendo una testina di lavorazione supplementare
- Parti incluse nella fornitura
- Maschio
Unità di serraggio per M3 – M10
- Altezza lavorabile (max.)
- 600 mm
- Spessore del materiale
- 5 mm
- Adatto per nr. d'ord.
- 4050330
- Confezione
- 1 pz.
- Codice tariffa doganale
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrizione prodotto
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.